Elektrisk ekspansionsventil, AKV 10PS5

068F5175

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [mm]: 10.00, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Afgangsstørrelse [mm]: 12.00

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.377 Kilogram
Nettovægt 0.266 Kilogram
Volume 0.949 Liter
EAN nr. 5702428943369

 

Afgangsstørrelse [mm] 12 mm
Afgangstilslutning Lodde, ODF
Aktuatorsystem [mm] 13.5 mm
Antal pr. pakkeformat 16 stk.
Cv-værdi [gal/min] 0.07 gal/min
Driftsklar Electric valve spare parts
Dysestørrelse [mm] 3 mm
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(a)
6(c)
Funktion NC
Godkendelse C UL US LISTED
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kv-værdi [m³/h] 0.06 m³/h
Kølemidler R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R469A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R744
Maks. Arbejdstryk [psig] 1305 psig
Maks. driftstryk [bar] 90 bar
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 60 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 140 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Min. ODP [bar] 0.1 bar
Min. ODP [psi] 1.45 psi
MOPD[bar/psi] 55 bar/798 psi Coil Dependent
Mul. for manuel betjening Nej
Nominel kapacitet R744 [kW] 8.3 kW
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Omgiv. temp. -50 - 50 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 120 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -58 °F
Pakkeformat Industripakke
Produktgruppe Expansion valves
Produktnavn Elektrisk ekspansionsventil
Produkttilbehør Electric valve accessories
Retning Vinkelløb
SCIP-dossier nr. 42978228-2cb2-4cc8-8e34-6ceb39385da
Spole Nej
Tilgangsstørrelse [mm] 10 mm
Tilslutningstype, tilgang Lodde, ODF
Type AKV 10PS5
Typebetegnelse Elektrisk ekspansionsventil
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL-godkendte kølemidler R1233zd(E)
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R744
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality