Elektrisk ekspansionsventil, AKV 15-2

068F5036

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.552 Kilogram
Nettovægt 1.235 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN nr. 5702428058520

 

Afgangsstørrelse [in] 3/4 in
Afgangstilslutning Lodde, ODF
Aktuatorsystem [mm] 13.5 mm
Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Cv-værdi [gal/min] 0.46 gal/min
Driftsklar Electric valve spare parts
Dysestørrelse [mm] 5.6 mm
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(a)
6(c)
Funktion NC
Godkendelse C UL US LISTED
EAC
LLC CDC TYSK
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kv-værdi [m³/h] 0.4 m³/h
Kølemidler R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R744
Maks. Arbejdstryk [psig] 500 psig
Maks. driftstryk [bar] 34.5 bar
Max. OPD, 10W AC 318 psi
Max. OPD, 10W AC [bar] 22 bar
Max. OPD, 14W AC 325 psi
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 60 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 140 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Min. ODP [bar] 0.45 bar
Min. ODP [psi] 6.52 psi
MOPD[bar/psi] 22 bar
Mul. for manuel betjening Nej
Nominel kapacitet R22 [kW] 40 kW
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Omgiv. temp. -40 - 50 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 120 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Pakkeformat Enkeltpakke
Produktgruppe Expansion valves
Produktnavn Elektrisk ekspansionsventil
Produkttilbehør Electric valve accessories
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Retning Ligeløb
SCIP-dossier nr. d2e83edf-9926-4553-9f97-cb637e372395
Spole Nej
Tilgangsstørrelse [in] 3/4 in
Tilslutningstype, tilgang Lodde, ODF
Type AKV 15-2
Typebetegnelse Elektrisk ekspansionsventil
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL-godkendte kølemidler R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R744
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality