Varmgas by-pass regulator, TGHE

067N8306

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Temperaturområde [°C]: -1 - 16, Dysekapacitet [kW]: 10.70, Tryk udlign.: Ekstern udligning

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.107 Kilogram
Nettovægt 1.06 Kilogram
Volume 3.233 Liter
EAN nr. 5702428891820

 

Afgangsstørrelse [in] 7/8 in
Afgangstilslutning Lodde, ODF
Antal pr. pakkeformat 6 stk.
Balanceret port [Ja/Nej] Ja
Dele inkl. Følerbånd
Driftsklar Nej
Dysekapacitet [kW] 10.7 kW
Dysekapacitet [TR] 3.1 TR
Dysestørrelse 40
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Flow Bi-flow
Fluidagruppe 2
Godkendelse C UL US LISTED
Husets materiale Messing
Indikator for flowretning Præget 1-vejs pil
Kapilarrørslængde [in] 118 in
Kapillarrørslængde [mm] 3000 mm
Kategori Art. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kølemidler R134a
Maks. Arbejdstryk [psig] 711 psig
Maks. driftstryk [bar] 49 bar
Maks. elementtemperatur [°C] 110 °C
Maks. elementtemperatur [°F] 230 °F
Nominel kap.kond. Område N [IMP] Delta tsuct=7 °F
tcond=104 °F
tevap=28 °F
Nominel kap.kond. Område N [SI] Delta tsuct=4K
tcond=40 °C
tevap=-2.0 °C
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Overhedningsindstilling Justerbar
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produktnavn Varmgas by-pass regulator
Produkttilbehør TXV tilbehør
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Retning Ligeløb
SCIP-dossier nr. d44ec740-dfe8-4c0a-9644-96406f010504
SCIP-dossier produktnavn TGE
Statisk overhedning (SS) [°C] 2 °C
Statisk overhedning (SS) [°F] 3.6 °F
Temperaturområde [°C] [Maks.] 16 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -1 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 61 °F
Temperaturområde [°F] [min.] 30 °F
Tilgangsstørrelse [in] 7/8 in
Tilslutningsmateriale Kobber
Tilslutningstype, tilgang Lodde, ODF
Tryk udlign. Ekstern udligning
Type TGHE
Udligning tilslutningstype Lodde, ODF
Udligningsstørrelse [in] 1/4 in
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL-godkendte kølemidler R134a
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality