Termostatisk ekspansionsventil, TGE, R410A

067N3066

Temperaturområde [°C]: -25 - 10, MOP-punkt [°C]: 15, Dysekapacitet [kW]: 32.00, Dysekapacitet [TR]: 9.00, Tryk udlign.: Ekstern udligning

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.454 Kilogram
Nettovægt 0.37 Kilogram
Volume 1.584 Liter
EAN nr. 5702428140478

 

Afgangsstørrelse [mm] 22 mm
Afgangstilslutning Lodde, ODF
Antal pr. pakkeformat 12 stk.
Balanceret port [Ja/Nej] Ja
China RoHS compliance Out of scope
Dele inkl. Følerbånd
Driftsklar Nej
Dysekapacitet [kW] 32 kW
Dysekapacitet [TR] 9 TR
Dysestørrelse 8
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flow Bi-flow
Fluidagruppe 2
Godkendelse C UL US LISTED
EAC
LLC CDC TYSK
Husets materiale Messing
In scope of WEEE and contain batteries No
Indikator for flowretning Præget 1-vejs pil
Kapilarrørslængde [in] 59 in
Kapillarrørslængde [mm] 1500 mm
Kategori Art. 4, par. 3
Kølemidler R410A
Maks. Arbejdstryk [psig] 711 psig
Maks. driftstryk [bar] 49 bar
Maks. elementtemperatur [°C] 110 °C
Maks. elementtemperatur [°F] 230 °F
MOP-punkt [psig] MOP 165
MOP-punkt [°C] 15 °C
MOP-punkt [°F] 60 °F
Nominel kap.kond. Område N [IMP] tcond=100 °F
tevap=40 °F
tliq=98 °F
Nominel kap.kond. Område N [SI] tcond=38 °C
tevap=4.4 °C
tliq=37 °C
Overhedningsindstilling Justerbar
Pakkeformat Industripakke
Produktgruppe Expansion valves
Produktnavn Termostatisk ekspansionsventil
Produkttilbehør TXV tilbehør
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Retning Ligeløb
SCIP-dossier nr. d44ec740-dfe8-4c0a-9644-96406f010504
SCIP-dossier produktnavn TGE
Statisk overhedning (SS) [°C] 4 °C
Statisk overhedning (SS) [°F] 7.2 °F
Temperaturområde [°C] [Maks.] 10 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -25 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 50 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -15 °F
Tilgangsstørrelse [mm] 16 mm
Tilslutningsmateriale Kobber
Tilslutningstype, tilgang Lodde, ODF
Tryk udlign. Ekstern udligning
Type TGE
Udligning tilslutningstype Lodde, ODF
Udligningsstørrelse [mm] 6 mm
UK RoHS compliance Out of scope
UL-godkendte kølemidler R410A

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality