Termostatisk ekspansionsventil, TGE, R22/R407C

067N2306

Temperaturområde [°C]: -10 - 15, MOP-punkt [°C]: 20, Dysekapacitet [kW]: 63.00, Dysekapacitet [TR]: 18.00, Tryk udlign.: Ekstern udligning

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.763 Kilogram
Nettovægt 0.645 Kilogram
Volume 2.437 Liter
EAN nr. 5702428451222

 

Afgangsstørrelse [in] 1 1/8 in
Afgangstilslutning Lodde, ODF
Antal pr. pakkeformat 8 stk.
Balanceret port [Ja/Nej] Ja
China RoHS compliance Out of scope
Dele inkl. Følerbånd
Driftsklar Nej
Dysekapacitet [kW] 63 kW
Dysekapacitet [TR] 18 TR
Dysestørrelse 20
EU RoHS compliance Out of scope
Flow Bi-flow
Fluidagruppe 2
Godkendelse C UL US LISTED
EAC
LLC CDC TYSK
Husets materiale Messing
In scope of WEEE and contain batteries No
Indikator for flowretning Præget 1-vejs pil
Kapilarrørslængde [in] 59 in
Kapillarrørslængde [mm] 1500 mm
Kategori Art. 4, par. 3
Kølemidler R22/R407C
Maks. Arbejdstryk [psig] 711 psig
Maks. driftstryk [bar] 49 bar
Maks. elementtemperatur [°C] 110 °C
Maks. elementtemperatur [°F] 230 °F
MOP-punkt [psig] MOP 120
MOP-punkt [°C] 20 °C
MOP-punkt [°F] 68 °F
Nominel kap.kond. Område N [IMP] tcond=100 °F
tevap=40 °F
tliq=98 °F
Nominel kap.kond. Område N [SI] tcond=38 °C
tevap=4.4 °C
tliq=37 °C
Overhedningsindstilling Justerbar
Pakkeformat Multipak
Product Name Description Termostatisk ekspansionsventil
Produktgruppe Expansion valves
Produkttilbehør TXV tilbehør
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Retning Ligeløb
SCIP-dossier nr. d44ec740-dfe8-4c0a-9644-96406f010504
SCIP-dossier produktnavn TGE
Statisk overhedning (SS) [°C] 8 °C
Statisk overhedning (SS) [°F] 14.4 °F
Temperaturområde [°C] [Maks.] 15 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -10 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 60 °F
Temperaturområde [°F] [min.] 15 °F
Tilgangsstørrelse [in] 7/8 in
Tilslutningsmateriale Kobber
Tilslutningstype, tilgang Lodde, ODF
Tryk udlign. Ekstern udligning
Type TGE
Udligning tilslutningstype Lodde, ODF
Udligningsstørrelse [in] 1/4 in
UK RoHS compliance Out of scope
UL-godkendte kølemidler R22
R407C

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality