Ventilhus til ekspansionsventil, TEH, Lodde, ODF, 12 mm, Lodde, ODF, 22.00 mm

067B4005

Retning: Vinkelløb, Anvendes til produkt: TE 5, Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [mm]: 12, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Afgangsstørrelse [mm]: 22.00

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.288 Kilogram
Nettovægt 0.268 Kilogram
Volume 0.308 Liter
EAN nr. 5702428321105

 

Afgangsstørrelse [mm] 22 mm
Afgangstilslutning Lodde, ODF
Antal pr. pakkeformat 32 stk.
Anvendes til produkt TE 5
Balanceret port [Ja/Nej] Nej
Dele inkl. Skruer
skiver
Driftsklar TXV-reservedele
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Flow Enkeltflow
Godkendelse LLC CDC TYSK
Husets materiale Messing
Indeholder batterier No
Indikator for flowretning Præget 1-vejs pil
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Pakkeformat Multipak
Parts program navn TE 5
Produktgruppe Expansion valves
Produktnavn Ventilhus til ekspansionsventil
Produkttilbehør TXV tilbehør
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Retning Vinkelløb
SCIP-dossier nr. 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP-dossier produktnavn TE
Tilgangsstørrelse [mm] 12 mm
Tilslutningsmateriale Messing
Tilslutningstype, tilgang Lodde, ODF
Type TEH

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality