Element til ekspansionsventil, TE 5, R407F/R407A

067B3501

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Tryk udlign.: Ekstern udligning

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.527 Kilogram
Nettovægt 0.41 Kilogram
Volume 1.663 Liter
EAN nr. 5702428914888

 

Antal pr. pakkeformat 12 stk.
China RoHS compliance Yes
Dele inkl. Følerbånd
Pakning
Key
O-ring
Driftsklar TXV-reservedele
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Godkendelse EAC
LLC CDC TYSK
Husets materiale Messing
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapilarrørslængde [in] 118 in
Kapillarrørslængde [mm] 3000 mm
Kølemidler R407F/R407A
Maks. Arbejdstryk [psig] 400 psig
Maks. driftstryk [bar] 28 bar
Overhedningsindstilling Justerbar
Pakkeformat Multipak
Parts program navn TE 5
Product Name Description Element til ekspansionsventil
Produktgruppe Expansion valves
Produkttilbehør TXV tilbehør
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP-dossier produktnavn TE
Temperaturområde [°C] [Maks.] 10 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 50 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Tryk udlign. Ekstern udligning
Type TE 5
Typebetegnelse Element
Udligning tilslutningstype FLARE
Udligningsstørrelse [in] 1/4 in
UK RoHS compliance Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality