Element til ekspansionsventil, TE 12, R404A/R507A

067B3346

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Tryk udlign.: Ekstern udligning

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.646 Kilogram
Nettovægt 0.552 Kilogram
Volume 2.25 Liter
EAN nr. 5702428148252

 

Antal pr. pakkeformat 9 stk.
China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Out of scope
Godkendelse EAC
LLC CDC TYSK
Husets materiale Messing
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapilarrørslængde [in] 197 in
Kapillarrørslængde [mm] 5000 mm
Kølemidler R404A/R507A
Maks. Arbejdstryk [psig] 400 psig
Maks. driftstryk [bar] 28 bar
Pakkeformat Multipak
Parts program navn TE 12
Product Name Description Element til ekspansionsventil
Produktgruppe Expansion valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP-dossier produktnavn TE
Temperaturområde [°C] [Maks.] 10 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 50 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Tryk udlign. Ekstern udligning
Type TE 12
Typebetegnelse Element
Udligning tilslutningstype FLARE
Udligningsstørrelse [in] 1/4 in