Element til ekspansionsventil, TE 5, R23

067B3337

Temperaturområde [°C]: -80 - -55, MOP-punkt [°C]: -50, Tryk udlign.: Ekstern udligning

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.56 Kilogram
Nettovægt 0.478 Kilogram
Volume 2.49 Liter
EAN nr. 5702428148283

 

Antal pr. pakkeformat 12 stk.
China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Godkendelse EAC
LLC CDC TYSK
Husets materiale Messing
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapilarrørslængde [in] 118 in
Kapillarrørslængde [mm] 3000 mm
Kølemidler R23
Maks. Arbejdstryk [psig] 400 psig
Maks. driftstryk [bar] 28 bar
MOP-punkt [psig] MOP 55
MOP-punkt [°C] -50 °C
MOP-punkt [°F] -58 °F
Pakkeformat Multipak
Parts program navn TE 5
Produktgruppe Expansion valves
Produktnavn Element til ekspansionsventil
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP-dossier produktnavn TE
Temperaturområde [°C] [Maks.] -55 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -80 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] -65 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -112 °F
Tryk udlign. Ekstern udligning
Type TE 5
Typebetegnelse Element
Udligning tilslutningstype Lodde, ODF
Udligningsstørrelse [in] 1/4 in