Element til ekspansionsventil, TE 5, R134a

067B3297

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Tryk udlign.: Ekstern udligning

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.518 Kilogram
Nettovægt 0.44 Kilogram
Volume 1.71 Liter
EAN nr. 5702428094023

 

Antal pr. pakkeformat 12 stk.
China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Godkendelse EAC
LLC CDC TYSK
Husets materiale Messing
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapilarrørslængde [in] 118 in
Kapillarrørslængde [mm] 3000 mm
Kølemidler R134a
Maks. Arbejdstryk [psig] 400 psig
Maks. driftstryk [bar] 28 bar
Pakkeformat Multipak
Parts program navn TE 5
Product Name Description Element til ekspansionsventil
Produktgruppe Expansion valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP-dossier produktnavn TE
Temperaturområde [°C] [Maks.] 10 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 50 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Tryk udlign. Ekstern udligning
Type TE 5
Typebetegnelse Element
Udligning tilslutningstype FLARE
Udligningsstørrelse [in] 1/4 in