Element til ekspansionsventil, TE 12, R22/R407C

067B3210

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Tryk udlign.: Ekstern udligning

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.632 Kilogram
Nettovægt 0.533 Kilogram
Volume 2.153 Liter
EAN nr. 5702428149228

 

Antal pr. pakkeformat 9 stk.
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Godkendelse EAC
LLC CDC TYSK
Husets materiale Messing
Indeholder batterier No
Kapilarrørslængde [in] 118 in
Kapillarrørslængde [mm] 3000 mm
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kølemidler R22/R407C
Maks. Arbejdstryk [psig] 400 psig
Maks. driftstryk [bar] 28 bar
Pakkeformat Multipak
Parts program navn TE 12
Produktgruppe Expansion valves
Produktnavn Element til ekspansionsventil
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP-dossier produktnavn TE
Temperaturområde [°C] [Maks.] 10 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 50 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Tryk udlign. Ekstern udligning
Type TE 12
Typebetegnelse Element
Udligning tilslutningstype FLARE
Udligningsstørrelse [in] 1/4 in

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality