Dyse til ekspansionventil, ORF, R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R404A/R507A; R513A; R1234yf; R22; R448A; R449A

067B2792

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.136 Kilogram
Nettovægt 0.102 Kilogram
Volume 0.283 Liter
EAN nr. 5702428320993

 

Antal pr. pakkeformat 8 stk.
Anvendes til produkt TE 5
Driftsklar TXV-reservedele
Dysestørrelse 04
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(a)
6(c)
Godkendelse EAC
LLC CDC TYSK
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kølemidler R1234yf
R134a
R22
R404A/R507A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
Nominel kap. R134a, område N [kW] 28 kW
Nominel kap. R134a, område N [TR] 8 TR
Nominel kap. R22, område B [kW] 28.2 kW
Nominel kap. R22, område B [TR] 8.02 TR
Nominel kap. R22, område N [kW] 42 kW
Nominel kap. R22, område N [TR] 12 TR
Nominel kap. R404A, område B [kW] 18.3 kW
Nominel kap. R404A, område B [TR] 5.21 TR
Nominel kap. R404A, område N [kW] 35 kW
Nominel kap. R404A, område N [TR] 10 TR
Nominel kap. R407A, område N [kW] 42 kW
Nominel kap. R407A, område N [TR] 12 TR
Nominel kap. R407C, område N [kW] 46 kW
Nominel kap. R407C, område N [TR] 13 TR
Nominel kap. R407F, område N [kW] 46 kW
Nominel kap. R407F, område N [TR] 13 TR
Nominel kap. R507, område B [kW] 18.3 kW
Nominel kap. R507, område B [TR] 5.21 TR
Nominel kap. R507, område N [kW] 35 kW
Nominel kap. R507, område N [TR] 10 TR
Nominel kap.kond. Område N [IMP] tcond=100 °F
tevap=40 °F
tliq=98 °F
Nominel kap.kond. Område N [SI] tconc=38 °C
tevap=4.4 °C
tliq=37 °C
Pakkeformat Multipak
Parts program navn TE 5
Produktgruppe Expansion valves
Produktnavn Dyse til ekspansionventil
Produkttilbehør TXV tilbehør
Rated cap.R1234yf, Range N [kW 25 kW
Rated cap.R1234yf, Range N [TR 7 TR
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP-dossier produktnavn TE
Type ORF

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality