Dyse til ekspansionventil, ORF, R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R404A/R507A; R513A; R1234yf; R22; R448A; R449A

067B2789

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.134 Kilogram
Nettovægt 0.106 Kilogram
Volume 0.283 Liter
EAN nr. 5702428320962

 

Antal pr. pakkeformat 8 stk.
Anvendes til produkt TE 5
Driftsklar TXV-reservedele
Dysestørrelse 01
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(a)
6(c)
Godkendelse EAC
LLC CDC TYSK
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kølemidler R1234yf
R134a
R22
R404A/R507A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
Nominel kap. R134a, område N [kW] 11 kW
Nominel kap. R134a, område N [TR] 3 TR
Nominel kap. R22, område B [kW] 11.9 kW
Nominel kap. R22, område B [TR] 3.39 TR
Nominel kap. R22, område N [kW] 16 kW
Nominel kap. R22, område N [TR] 4.5 TR
Nominel kap. R404A, område B [kW] 7.73 kW
Nominel kap. R404A, område B [TR] 2.2 TR
Nominel kap. R404A, område N [kW] 14 kW
Nominel kap. R404A, område N [TR] 4 TR
Nominel kap. R407A, område N [kW] 18 kW
Nominel kap. R407A, område N [TR] 5 TR
Nominel kap. R407C, område N [kW] 18 kW
Nominel kap. R407C, område N [TR] 5 TR
Nominel kap. R407F, område N [kW] 18 kW
Nominel kap. R407F, område N [TR] 5 TR
Nominel kap. R507, område B [kW] 7.73 kW
Nominel kap. R507, område B [TR] 2.2 TR
Nominel kap. R507, område N [kW] 14 kW
Nominel kap. R507, område N [TR] 4 TR
Nominel kap.kond. Område N [IMP] tcond=100 °F
tevap=40 °F
tliq=98 °F
Nominel kap.kond. Område N [SI] tconc=38 °C
tevap=4.4 °C
tliq=37 °C
Pakkeformat Multipak
Parts program navn TE 5
Produktgruppe Expansion valves
Produktnavn Dyse til ekspansionventil
Produkttilbehør TXV tilbehør
Rated cap.R1234yf, Range N [kW 9 kW
Rated cap.R1234yf, Range N [TR 2.5 TR
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP-dossier produktnavn TE
Type ORF

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality