VS 2, PN 16, DN 15, 1.6 m³/h, G 3/4 A

065F2115

VVS: 461045404

VS 2 PN16 15/1,6 2-vejs sædeventil udv.gev

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.29 Kilogram
Nettovægt 0.29 Kilogram
Volume 0.244 Liter
EAN nr. 5702421510223

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30%
Antal porte 2
Applikation Fjernvarme
Applikationsalternativ VSP Varme
Description VS 2 PN16 15/1,6 2-vejs sædeventil udv.gev
Diameter [mm] 15 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 10 bar
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Flow-karakteristik Lineær
Indeholder batterier No
Kavitationsfaktor 0.5
Kavitationsfaktor 100% 0.34
Kavitationsfaktor 25% 0.58
Kavitationsfaktor 50% 0.52
Kavitationsfaktor 75% 0.5
Kvs-værdier [m³/h] 1.6 m³/h
Medietemperatur [°C] [Maks.] 130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
PN alternativ VSP 10
Produktgruppe Motorized control valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsforhold 1:50
SCIP-dossier nr. b8dc27b2-17a4-4373-ad5a-11c65acf7795
SCIP-dossier produktnavn VS2 (1)
Spindelposition Normalt åben
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse G 3/4 A
Tilslutningstyper Udvendigt gevind
Tryk nominelt [bar] 16 bar
Trykklasse PN 16
Type VS 2
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs] 0.05
Vandring [mm] 4 mm
Ventilhusets materiale Afzinkningsfri messing
Ventilkeglemateriale Rustfast stål
Ventilstørrelse DN 15

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality