HVZ 3 PN16 15/0,4 2-vejs sædeventil flad ende

065Z5411

VVS: 461010034

HVZ 3 PN16 15/0,4 2-vejs sædeventil flad ende

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.4 Kilogram
Nettovægt 0.39 Kilogram
Volume 0.312 Liter
EAN nr. 5702421526576

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 50%
Antal porte 3
Applikation Opvarmning og køling
Applikationsalternativ VSP Varmtvand
Description HVZ 3 PN16 15/0,4 2-vejs sædeventil flad ende
Diameter [mm] 15 mm
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
Flow-karakteristik Logaritmisk
Funktion Blandeventil
Indeholder batterier No
Kvs-værdi (B-AB) [m³/h] 0.25 m³/h
Kvs-værdier [m³/h] 0.4 m³/h
Lukkende differenstryk (blanding) [bar] [Maks.] 3.5 bar
Lukkende differenstryk (fordeler) [bar] [Maks.] 1 bar
Medietemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion fri
Pakdåsepakning, materiale EPDM
PN alternativ VSP 10
Produktgruppe Other valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsforhold 50:1
SCIP-dossier nr. 4c08dc28-d37a-4615-bb93-e24c4e3bc23d
SCIP-dossier produktnavn VZ 3 PN16 15/0,4 2-way seated flat end
Spindelposition A-AB: Normalt lukket
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse G 1/2
Tilslutningstyper Udvendigt gevind
Tryk nominelt [bar] 16 bar
Type VZ 3
Utæthed gennem klemme (B-AB) maks. [% Kvs] 1.0
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs] 0.05
Vandring [mm] 5.5 mm
Ventilhusets materiale DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventilkeglemateriale DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventilspindelmateriale Rustfast stål
Ventilsædets materiale DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality