VZ 3 PN16 15/0,25 3-way seated flat end

065Z5410

Venligst kontakt kundeservice

VZ 3 PN16 15/0,25 3-way seated flat end

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.4 Kilogram
Nettovægt 0.4 Kilogram
Volume 0.338 Liter
EAN nr. 5702421526569

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 50%
Antal porte 3
Applikation Opvarmning og køling
Applikationsalternativ VSP Varmtvand
Description VZ 3 PN16 15/0,25 3-vejs sædeventil flad ende
Diameter [mm] 15 mm
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
Flow-karakteristik Logaritmisk
Funktion Blandeventil
Indeholder batterier No
Kvs-værdi (B-AB) [m³/h] 0.25 m³/h
Kvs-værdier [m³/h] 0.25 m³/h
Lukkende differenstryk (blanding) [bar] [Maks.] 3.5 bar
Lukkende differenstryk (fordeler) [bar] [Maks.] 1 bar
Medietemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion fri
Pakdåsepakning, materiale EPDM
PN alternativ VSP 10
Produktgruppe Other valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsforhold 50:1
Spindelposition A-AB: Normalt lukket
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse G 1/2
Tilslutningstyper Udvendigt gevind
Tryk nominelt [bar] 16 bar
Type VZ 3
Utæthed gennem klemme (B-AB) maks. [% Kvs] 1.0
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs] 0.05
Vandring [mm] 5.5 mm
Ventilhusets materiale DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventilkeglemateriale DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventilspindelmateriale Rustfast stål
Ventilsædets materiale DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality