VZ 2 PN16 15/0,25 2-vejs sædeventil flad ende

065Z5310

VVS: 461000024

VZ 2 PN16 15/0,25 2-vejs sædeventil flad ende

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.385 Kilogram
Nettovægt 0.38 Kilogram
Volume 0.338 Liter
EAN nr. 5702421526484

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 50%
Antal porte 2
Applikation Opvarmning og køling
Applikationsalternativ VSP Varmtvand
Description VZ 2 PN16 15/0,25 2-vejs sædeventil flad ende
Diameter [mm] 15 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 3.5 bar
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Flow-karakteristik Logaritmisk
Indeholder batterier No
Kvs-værdier [m³/h] 0.25 m³/h
Medietemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion fri
Pakdåsepakning, materiale EPDM
PN alternativ VSP 10
Produktgruppe Other valves
REACH-kandidatlistens stoffer No
Reguleringsforhold 50:1
Spindelposition A-AB: Normalt lukket
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse G 1/2
Tilslutningstyper Udvendigt gevind
Tryk nominelt [bar] 16 bar
Type VZ 2
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs] 0.05
Vandring [mm] 5.5 mm
Ventilhusets materiale DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventilkeglemateriale DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventilspindelmateriale Rustfast stål
Ventilsædets materiale DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality