VZL 4 PN16 20/2,5 4-vejs sædeventil Conex

065Z2065

VZL 4 PN16 20/2,5 4-vejs sædeventil Conex

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.626 Kilogram
Nettovægt 0.626 Kilogram
Volume 0.48 Liter
EAN nr. 5702421548547

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 50 %
Antal porte 4
Applikation Opvarmning og køling
Applikationsalternativ VSP Varmtvand
Description VZL 4 PN16 20/2,5 4-vejs sædeventil Conex
Diameter [mm] 20 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 10 bar
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Flow-karakteristik Lineær
Funktion Blandeventil
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdi (B-AB) [m³/h] 1.6 m³/h
Kvs-værdier [m³/h] 2.5 m³/h
Medietemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion fri
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Pakdåsepakning, materiale EPDM
PN alternativ VSP 10
Produktgruppe Other valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsforhold 30:1
Spindelposition A-AB: Normalt lukket
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningstyper Udvendigt gevind
Tryk nominelt [bar] 16 bar
Type VZL 4
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Utæthed gennem klemme (B-AB) maks. [% Kvs] 1.0
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs] 0.05
Vandring [mm] 2.8 mm
Ventilhusets materiale Messing
Ventilkeglemateriale Messing
Ventilspindelmateriale Messing

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality