HFE 3 PN6 40/44 dreje 3-vejs flange

065Z0431

HFE 3 PN6 40/44 dreje 3-vejs flange

Product details

Bruttovægt 7.869 Kilogram
Nettovægt 7.454 Kilogram
Volume 4.943 Cubic decimeter
EAN nr. 5710104033488

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 50%
Antal porte 3
Applikation Varme
Applikationsalternativ VSP Fjernvarme
Description HFE 3 PN6 40/44 dreje 3-vejs flange
Diameter [mm] 40 mm
Driftsmoment [Nm] 5 N-m
Flow-karakteristik S-karakteristik
Funktion Trykaflastning
Glideskomateriale DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 44 m³/h
Lukkende differenstryk (blanding) [bar] [Maks.] 0.5 bar
Lukkende differenstryk (fordeler) [bar] [Maks.] 0.5 bar
Medietemperatur [°C] [Maks.] 110 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion Flow
Pakdåsepakning, materiale EPDM
Produktgruppe Other valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
SCIP-dossier produktnavn HRB HRE HFE
Spindelmateriale Rustfast stål
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse PN 6
Tilslutningstyper Flange
Tryk nominelt [bar] 6 bar
Type HFE 3
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs] Fordeling: 0,5
Blanding: 1,0
Ventilhusets materiale Gråt støbejern EN-GJL-250 (GG-25)
Ventilkeglemateriale DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality