HRE 4, PN 6, DN 50, 40 m³/h, Rp 2

065Z0427

HRE 4 PN6 50/40 dreje 4-vejs Rp2

Produktdetaljer

Bruttovægt 5 Kilogram
Nettovægt 5 Kilogram
Volume 5.514 Cubic decimeter
EAN nr. 5710104033440

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 50%
Antal porte 4
Applikation Varme
Description HRE 4 PN6 50/40 dreje 4-vejs Rp2
Diameter [mm] 50 mm
Driftsmoment [Nm] 5 N-m
Flow-karakteristik S-karakteristik
Funktion Blandeventil
Glideskomateriale DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 40 m³/h
Lukkende differenstryk (blanding) [bar] [Maks.] 1 bar
Lukkende differenstryk (fordeler) [bar] [Maks.] 1 bar
Medietemperatur [°C] [Maks.] 110 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion Flow
Pakdåsepakning, materiale EPDM
Produktgruppe Motorized control valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
SCIP-dossier produktnavn HRB HRE HFE
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse Rp 2
Tilslutningstyper Indvendigt gevind
Tryk nominelt [bar] 6 bar
Trykklasse PN 6
Type HRE 4
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs] 1.5
Ventilhusets materiale Gråt støbejern EN-GJL-250 (GG-25)
Ventilkeglemateriale DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventilstørrelse DN 50

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality