HRE 3 PN6 40/25 dreje 3-vejs Rp1 1/2

065Z0421

HRE 3 PN6 40/25 dreje 3-vejs Rp1 1/2

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.37 Kilogram
Nettovægt 2.3 Kilogram
Volume 5.57 Liter
EAN nr. 5710104033389

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 50%
Antal porte 3
Applikation Varme
Description HRE 3 PN6 40/25 dreje 3-vejs Rp1 1/2
Diameter [mm] 40 mm
Driftsmoment [Nm] 5 N-m
Flow-karakteristik S-karakteristik
Funktion Blandeventil
Glideskomateriale DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 25 m³/h
Lukkende differenstryk (blanding) [bar] [Maks.] 1 bar
Lukkende differenstryk (fordeler) [bar] [Maks.] 1 bar
Medietemperatur [°C] [Maks.] 110 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion Flow
Pakdåsepakning, materiale EPDM
Produktgruppe Other valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
SCIP-dossier produktnavn HRB HRE HFE
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse Rp 1 1/2
Tilslutningstyper Indvendigt gevind
Tryk nominelt [bar] 6 bar
Type HRE 3
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs] Fordeling: 0,5
Blanding: 1,0
Ventilhusets materiale Gråt støbejern EN-GJL-250 (GG-25)
Ventilkeglemateriale DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality