HRB 3 PN10 15/1.63 dreje 3-vejs Rp1/2

065Z0402

HRB 3 PN10 15/1.63 dreje 3-vejs Rp1/2

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.662 Kilogram
Nettovægt 0.51 Kilogram
Volume 1.238 Liter
EAN nr. 5710104033587

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 50%
Antal porte 3
Applikation Varme
Description HRB 3 PN10 15/1.63 dreje 3-vejs Rp1/2
Diameter [mm] 15 mm
Driftsmoment [Nm] 5 N-m
Flow-karakteristik S-karakteristik
Glideskomateriale DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 1.63 m³/h
Lukkende differenstryk (blanding) [bar] [Maks.] 1 bar
Lukkende differenstryk (fordeler) [bar] [Maks.] 2 bar
Medietemperatur [°C] [Maks.] 110 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion Flow
Pakdåsepakning, materiale EPDM
PN alternativ VSP 6
Produktgruppe Other valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
SCIP-dossier produktnavn HRB HRE HFE
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse Rp 1/2
Tilslutningstyper Indvendigt gevind
Tryk nominelt [bar] 10 bar
Type HRB 3
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs] Fordeling: 0,02
Blanding: 0,05
Ventilhusets materiale DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventilkeglemateriale DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality