VF 3 PN16 15/0,63 3-vejs sædeventil flange

065Z0251

VVS: 461014044

VF 3 PN16 15/0,63 3-vejs sædeventil flange

Produktdetaljer

Bruttovægt 3.071 Kilogram
Nettovægt 3.071 Kilogram
Volume 6.742 Liter
EAN nr. 5710104007434

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 50%
Antal porte 3
Applikation Opvarmning og køling
Applikationsalternativ VSP Fjernvarme
Description VF 3 PN16 15/0,63 3-vejs sædeventil flange
Diameter [mm] 15 mm
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Flow-karakteristik Lig med procent
Funktion Blandeventil
Indeholder batterier No
Kavitationsfaktor 0.4
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 0.63 m³/h
Lukkende differenstryk (blanding) [bar] [Maks.] 4 bar
Lukkende differenstryk (fordeler) [bar] [Maks.] 1 bar
Medietemperatur [°C] [Maks.] 130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion Flow
Pakdåsepakning, materiale EPDM
PN alternativ VSP 10
Produktgruppe Other valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsforhold 30:1
SCIP-dossier nr. b6afd098-6d93-4158-893f-1f9d30afc0d2
SCIP-dossier produktnavn VF 3 PN16 DN15 kvs 0.63 FLANGE
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningstyper Flange
Tryk nominelt [bar] 16 bar
Type VF 3
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs] bobletæt design
Vandring [mm] 10 mm
Ventilhusets materiale Gråt støbejern EN-GJL-250 (GG-25)
Ventilkeglemateriale Messing
Ventilspindelmateriale Rustfast stål

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality