VRB 2 PN16 20/6,3 2-vejs sædeventil indv. gev

065Z0236

VVS: 461003106

VRB 2 PN16 20/6,3 2-vejs sædeventil indv. gev

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.854 Kilogram
Nettovægt 0.854 Kilogram
Volume 1.701 Liter
EAN nr. 5702421559307

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 50%
Antal porte 2
Applikation Opvarmning og køling
Applikationsalternativ VSP Kølet vand
Description VRB 2 PN16 20/6,3 2-vejs sædeventil indv. gev
Diameter [mm] 20 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 4 bar
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
Flow-karakteristik Lig med procent
Indeholder batterier No
Kavitationsfaktor 0.4
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 6.3 m³/h
Medietemperatur [°C] [Maks.] 130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion Flow
Pakdåsepakning, materiale EPDM
PN alternativ VSP 10
Produktgruppe Other valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsforhold 100:1
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse Rp 3/4
Tilslutningstyper Indvendigt gevind
Tryk nominelt [bar] 16 bar
Type VRB 2
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs] bobletæt design
Vandring [mm] 15 mm
Ventilhusets materiale Rødbronze, mat. nr. 2.1096.1 (RG5)
Ventilkeglemateriale Messing
Ventilspindelmateriale Rustfast stål

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality