VRB 2 PN16 15/2,5 2-vejs sædeventil indv. gev

065Z0234

VVS: 461003074

VRB 2 PN16 15/2,5 2-vejs sædeventil indv. gev

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.726 Kilogram
Nettovægt 0.726 Kilogram
Volume 1.545 Liter
EAN nr. 5702421559260

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 50 %
Antal porte 2
Applikation Opvarmning og køling
Applikationsalternativ VSP Kølet vand
China RoHS compliance Out of scope
Description VRB 2 PN16 15/2,5 2-vejs sædeventil indv. gev
Diameter [mm] 15 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 4 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Flow-karakteristik Lig med procent
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitationsfaktor 0.4
Kvs-værdier [m³/h] 2.5 m³/h
Medietemperatur [°C] [Maks.] 130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion Flow
Pakdåsepakning, materiale EPDM
PN alternativ VSP 10
Produktgruppe Other valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsforhold 50:1
SCIP-dossier nr. 7f8522e2-7c07-4b9c-80b3-8ca6307d8a75
SCIP-dossier produktnavn VRB 2 PN16 15-x 2-way seated
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse Rp 1/2
Tilslutningstyper Indvendigt gevind
Tryk nominelt [bar] 16 bar
Type VRB 2
UK RoHS compliance Out of scope
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs] bobletæt design
Vandring [mm] 15 mm
Ventilhusets materiale Rødbronze, mat. nr. 2.1096.1 (RG5)
Ventilkeglemateriale Messing
Ventilspindelmateriale Rustfast stål

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality