VRB 3 PN16 32/16 3-vejs sædeventil udv.gev

065Z0158

VVS: 461012110

VRB 3 PN16 32/16 3-vejs sædeventil udv.gev

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.14 Kilogram
Nettovægt 2.14 Kilogram
Volume 3.308 Liter
EAN nr. 5702421559147

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 50%
Antal porte 3
Applikation Opvarmning og køling
Applikationsalternativ VSP Kølet vand
Description VRB 3 PN16 32/16 3-vejs sædeventil udv.gev
Diameter [mm] 32 mm
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
Flow-karakteristik Lig med procent
Funktion Blandeventil
Indeholder batterier No
Kavitationsfaktor 0.4
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 16 m³/h
Lukkende differenstryk (blanding) [bar] [Maks.] 4 bar
Lukkende differenstryk (fordeler) [bar] [Maks.] 1 bar
Medietemperatur [°C] [Maks.] 130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion Flow
Pakdåsepakning, materiale EPDM
PN alternativ VSP 10
Produktgruppe Other valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsforhold 100:1
SCIP-dossier nr. 329dd143-5d9b-4434-b641-05921d438315
SCIP-dossier produktnavn VRB 3 PN16 DN25-32
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse G 2
Tilslutningstyper Udvendigt gevind
Tryk nominelt [bar] 16 bar
Type VRB 3
Utæthed gennem klemme (B-AB) maks. [% Kvs] 1.0
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs] bobletæt design
Vandring [mm] 15 mm
Ventilhusets materiale Rødbronze, mat. nr. 2.1096.1 (RG5)
Ventilkeglemateriale Messing
Ventilspindelmateriale Rustfast stål

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality