VRG3 PN16 DN15/4 udv. gevind

065Z0115

VVS: 461016084

VRG3 PN16 DN15/4 udv. gevind

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.817 Kilogram
Nettovægt 0.745 Kilogram
Volume 1.488 Liter
EAN nr. 5702421559888

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 50 %
Antal porte 3
Applikation Opvarmning og køling
Applikationsalternativ VSP Fjernvarme
Description VRG3 PN16 DN15/4 udv. gevind
Diameter [mm] 15 mm
Flow-karakteristik Lig med procent
Funktion Blandeventil
Kavitationsfaktor 0.4
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 4 m³/h
Lukkende differenstryk (blanding) [bar] [Maks.] 4 bar
Lukkende differenstryk (fordeler) [bar] [Maks.] 1 bar
Medietemperatur [°C] [Maks.] 130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion Flow
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Pakdåsepakning, materiale EPDM
PN alternativ VSP 10
Produktgruppe Other valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsforhold 50:1
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse G 1
Tilslutningstyper Udvendigt gevind
Tryk nominelt [bar] 16 bar
Type VRG 3
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Utæthed gennem klemme (B-AB) maks. [% Kvs] 1.0
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs] bobletæt design
Vandring [mm] 10 mm
Ventilhusets materiale Gråt støbejern EN-GJL-250 (GG-25)
Ventilkeglemateriale Messing
Ventilspindelmateriale Rustfast stål

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality