Kugleventiler, JIP-IC-TW, dobbeltrør, Reduceret gennemløb, PN 16, DN 15

065N7278

JIP-IC DN15 TWD 45 PN16 T lo #18 C=var.

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.497 Kilogram
Nettovægt 2.37 Kilogram
Volume 4.48 Liter
EAN nr. 5710104082424

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 50 %
Antal porte 2
Applikation Køling
Varme
China RoHS compliance Out of scope
Description JIP-IC DN15 TWD 45 PN16 T lo #18 C=var.
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 16 bar
Drejevinkel [°] 90 °
Driftstype T-håndtag
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion On/Off
Husets materiale Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
In scope of WEEE and contain batteries No
Kegle-/sædepakningsmateriale PTFE+C
Kvs-værdier [m³/h] 11 m³/h
Læktab [% Kvs] Læktabshastighed A
Medietemperatur [°C] [Maks.] 130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsretning Alle
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Produktgruppe Ball valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spindelpakningsmateriale PTFE/Grafit
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningsmateriale Kobber
Tilslutningsstørrelse Rp 1/2
Tilslutningstyper Internal thread / Copper
Trykklasse PN 16
Type JIP-IC-TW, double piped
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilhusets materiale Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Ventilkuglemateriale Rustfast stål f.eks. X5CrNi18-10 (EN10088)/mat.nr. 1.4301
Ventilspindelmateriale Rustfast stål f.eks. X2CrNi19-11 (EN10272)/mat.nr. 1.4306
Ventilstørrelse DN 15
Ventiltype Reduceret gennemløb

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality