Kugleventiler, JIP-WE, Reduceret gennemløb, PN 40, DN 25, Svejse; Udvendigt gevind

065N4193

VVS: 418703008

JIP-WE DN 25 PN40 L lo c B:150mm

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.389 Kilogram
Nettovægt 1.22 Kilogram
Volume 1.813 Liter
EAN nr. 5702421662847

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 50 %
Antal porte 2
Description JIP-WE DN 25 PN40 L lo c B:150mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 40 bar
Drejevinkel [°] 90 °
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Funktion On/Off
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 34 m³/h
Læktab [% Kvs] Læktabshastighed A
Længde [mm] 255 mm
Medietemperatur [°C] [Maks.] 180 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsretning Alle
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Produktgruppe Ball valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningstyper Udvendigt gevind
Svejse
Trykklasse PN 40
Type JIP-WE
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Ventilstørrelse DN 25
Ventiltype Reduceret gennemløb

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality