Kugleventiler, JIP-IW-TW, Reduceret gennemløb, PN 40, DN 25, Svejse; Indvendigt gevind

065N0912

JIP-IW DN 25 TW PN40 T lo XL +90mm

Produktdetaljer

Bruttovægt 3.464 Kilogram
Nettovægt 3.4 Kilogram
Volume 9.724 Liter
EAN nr. 5702421653869

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 50 %
Antal porte 2
Description JIP-IW DN 25 TW PN40 T lo XL +90mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 40 bar
Drejevinkel [°] 90 °
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Funktion On/Off
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 34 m³/h
Læktab [% Kvs] Læktabshastighed A
Medietemperatur [°C] [Maks.] 180 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsretning Alle
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Produktgruppe Ball valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningstyper Indvendigt gevind
Svejse
Trykklasse PN 40
Type JIP-IW-TW
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Ventilstørrelse DN 25
Ventiltype Reduceret gennemløb

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality