Kugleventiler, JIP-IW-TW, Reduceret gennemløb, PN 40, DN 20, Svejse; Indvendigt gevind

065N0907

JIP-IW DN 20 TW PN40 T lo XL +90mm

Produktdetaljer

Bruttovægt 3.211 Kilogram
Nettovægt 2 Kilogram
Volume 8.856 Liter
EAN nr. 5702421653852

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 50 %
Antal porte 2
China RoHS compliance Out of scope
Description JIP-IW DN 20 TW PN40 T lo XL +90mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 40 bar
Drejevinkel [°] 90 °
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion On/Off
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs-værdier [m³/h] 15 m³/h
Læktab [% Kvs] Læktabshastighed A
Medietemperatur [°C] [Maks.] 180 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsretning Alle
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Produktgruppe Ball valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningstyper Indvendigt gevind
Svejse
Trykklasse PN 40
Type JIP-IW-TW
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilstørrelse DN 20
Ventiltype Reduceret gennemløb

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality