Kugleventiler, JIP-EE, RB, håndtag, Reduceret gennemløb, PN 40, DN 20, Udvendigt gevind

065N0833

JIP-EE DN 20 PN40 T hi

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.799 Kilogram
Nettovægt 0.75 Kilogram
Volume 0.462 Liter
EAN nr. 5702425114243

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 50%
Antal porte 2
Description JIP-EE DN 20 PN40 T hi
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 40 bar
Drejevinkel [°] 90 °
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Funktion On/Off
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 15 m³/h
Læktab [% Kvs] Læktabshastighed A
Medietemperatur [°C] [Maks.] 180 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsretning Alle
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Produktgruppe Ball valves
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningstyper Udvendigt gevind
Trykklasse PN 40
Type JIP-EE, RB, Handle
Ventilstørrelse DN 20
Ventiltype Reduceret gennemløb

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality