Kugleventiler, JIP-II, Reduceret gennemløb, PN 40, DN 15, Indvendigt gevind
065N0800
VVS: 418710004
JIP-II DN 15 PN40 L hi
JIP-II DN 15 PN40 L hi
Bruttovægt | 0.946 Kg |
Nettovægt | 0.83 Kg |
Volume | 0.896 Liter |
EAN nr. | 5702421651148 |
Bruttovægt | 0.946 Kg |
Nettovægt | 0.83 Kg |
Volume | 0.896 Liter |
EAN nr. | 5702421651148 |
Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 50 % |
Antal porte | 2 |
Applikation | Opvarmning og køling |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | JIP-II DN 15 PN40 L hi |
Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 40 bar |
Drejevinkel [°] | 90 ° |
Driftstype | Håndtag |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funktion | On/Off |
Godkendelsesstandard |
EN 12266 del 1 P10-P11-P12 & del 2 F20 PED-direktivet 97/23/EØF, modul H1 |
Husets materiale | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kegle-/sædepakningsmateriale | PTFE+C |
Kvs-værdier [m³/h] | 11 m³/h |
Læktab [% Kvs] | Læktabshastighed A |
Længde [mm] | 90 mm |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 180 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Medium pH [Maks.] | 10 |
Medium pH [Min.] | 7 |
Monteringsretning | Alle |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Produktgruppe | Ball valves |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Spindelpakningsmateriale | PTFE/Grafit |
Svejseendemateriale | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
Tilslutningsstørrelse | Rp 1/2 |
Tilslutningstyper | Indvendigt gevind |
Trykklasse | PN 40 |
Type | JIP-II |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilhusets materiale | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Ventilkuglemateriale | Rustfrit stål |
Ventilspindelmateriale | Rustfast stål f.eks. X2CrNi19-11 (EN10272)/mat.nr. 1.4306 |
Ventilstørrelse | DN 15 |
Ventiltype | Reduceret gennemløb |
Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 50 % |
Antal porte | 2 |
Applikation | Opvarmning og køling |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | JIP-II DN 15 PN40 L hi |
Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 40 bar |
Drejevinkel [°] | 90 ° |
Driftstype | Håndtag |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funktion | On/Off |
Godkendelsesstandard |
EN 12266 del 1 P10-P11-P12 & del 2 F20 PED-direktivet 97/23/EØF, modul H1 |
Husets materiale | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kegle-/sædepakningsmateriale | PTFE+C |
Kvs-værdier [m³/h] | 11 m³/h |
Læktab [% Kvs] | Læktabshastighed A |
Længde [mm] | 90 mm |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 180 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Medium pH [Maks.] | 10 |
Medium pH [Min.] | 7 |
Monteringsretning | Alle |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Produktgruppe | Ball valves |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Spindelpakningsmateriale | PTFE/Grafit |
Svejseendemateriale | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
Tilslutningsstørrelse | Rp 1/2 |
Tilslutningstyper | Indvendigt gevind |
Trykklasse | PN 40 |
Type | JIP-II |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilhusets materiale | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Ventilkuglemateriale | Rustfrit stål |
Ventilspindelmateriale | Rustfast stål f.eks. X2CrNi19-11 (EN10272)/mat.nr. 1.4306 |
Ventilstørrelse | DN 15 |
Ventiltype | Reduceret gennemløb |