Kugleventiler, JIP-FF, RB, håndtag, Reduceret gennemløb, PN 40, DN 25, Flange

065N0310

VVS: 418715008

JIP-FF DN 25 PN40 L hi L160

Produktdetaljer

Bruttovægt 3.57 Kilogram
Nettovægt 3.39 Kilogram
Volume 4.08 Liter
EAN nr. 5702421650158

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 50%
Antal porte 2
Applikation Opvarmning og køling
Description JIP-FF DN 25 PN40 L hi L160
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 40 bar
Drejevinkel [°] 90 °
Driftstype Håndtag
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Flangemateriale EN1092-Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Funktion On/Off
Godkendelsesstandard EN 12266 del 1 P10-P11-P12 & del 2 F20
PED-direktivet 97/23/EØF, modul H1
Husets materiale Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Indeholder batterier No
Kegle-/sædepakningsmateriale PTFE+C
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 34 m³/h
Læktab [% Kvs] Læktabshastighed A
Længde [mm] 160 mm
Medietemperatur [°C] [Maks.] 180 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsretning Alle
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Produktgruppe Ball valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spindelpakningsmateriale PTFE/Grafit
Svejseendemateriale Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningstyper Flange
Trykklasse PN 40
Type JIP-FF, RB, Handle
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Ventilhusets materiale Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Ventilkuglemateriale Rustfrit stål
Ventilspindelmateriale Rustfast stål f.eks. X2CrNi19-11 (EN10272)/mat.nr. 1.4306
Ventilstørrelse DN 25
Ventiltype Reduceret gennemløb

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality