Kugleventiler, JIP-WW, RB, håndtag, Reduceret gennemløb, PN 40, DN 40, Svejse

065N0120

VVS: 418712011

JIP-WW DN 40 PN40 L lo

Podatki o izdelku

Bruttovægt 2.17 Kilogram
Nettovægt 2.17 Kilogram
Volume 3.36 Liter
EAN nr. 5702421650042

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 50%
Antal porte 2
Applikation Opvarmning og køling
Description JIP-WW DN 40 PN40 L lo
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 40 bar
Drejevinkel [°] 90 °
Driftstype Håndtag
Funktion On/Off
Husets materiale Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Kegle-/sædepakningsmateriale PTFE+C
Kvs-værdier [m³/h] 96 m³/h
Læktab [% Kvs] Læktabshastighed A
Længde [mm] 260 mm
Medietemperatur [°C] [Maks.] 180 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsretning Alle
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Ball valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spindelpakningsmateriale PTFE/Grafit
Standard za pridobitev soglasja EN 12266, 1. del P10-P11-P12 in 2. del F20
Direktiva o tlačni opremi 97/23/EEC, modul H1
Svejseendemateriale Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Temperatura okolice [°C] [Min] -40 °C
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tip JIP-WW, RB, Handle
Trykklasse PN 40
Ventilhusets materiale Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Ventilkuglemateriale Rustfrit stål
Ventilspindelmateriale Rustfast stål f.eks. X2CrNi19-11 (EN10272)/mat.nr. 1.4306
Ventilstørrelse DN 40
Ventiltype Reduceret gennemløb
Vrste priključkov Varilni
Vsebuje baterije No

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality