Kugleventiler, JIP-WW, FB, håndtag, Fuldt gennemløb, PN 40, DN 15, Svejse

065N0100

VVS: 418712004

JIP-WW DN 15 PN40 L hi

Detalles del producto

Peso bruto 1.138 Kilogram
Peso neto 1.05 Kilogram
Volumen 0.598 Liter
EAN 5702421650004

 

Aplicación District heating y district cooling
Aprobación estándar EN 12266 parte 1, P10-P11-P12 y parte 2 F20
Directiva PED 97/23/CEE, módulo H1
China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 40
Contain batteries No
Description JIP-WW DN 15 PN40 L hi
EU RoHS compliance Out of scope
Función ON/OFF
Grupo de productos Ball valves
Longitud. [mm] 230 mm
Material de la bola de la válvula Acero inoxidable
Material de los extremos soldar Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Material de sellado del cono/asiento PTFE+C
Material del cuerpo Acero soldable nº 20 o material similar homologado CE PED
Material del cuerpo de la válvula Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Material del sellado del vástago PTFE/grafito
Material del vástago de la válvula Acero inoxidable; por ejemplo, X2CrNi19-11 (EN 10272)/n.º de mat. 1.4306
Medios alternativos Agua glicolada (50%, máx.)
Medios compatibles District heating/cooling circulation water
Número de puertos 2
Orientación de montaje Todo
pH del medio [Max] 10
pH del medio [Min] 7
Rango de presión diferencial [bar] [Max] 40 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvula DN 15
Tasa de fugas [% kVS] Tasa de fugas A
Temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] -40 °C
Temperatura del medio [°C] [Max] 180 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 0 °C
Tipo JIP-WW, FB, Handle
Tipo de funcionamiento Mando
Tipo de válvula Paso completo
Tipos de conexión Soldar acero
UK RoHS compliance Out of scope
Valores kvs [m³/h] 11 m³/h
Ángulo de rotación [°] 90 °

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality