Kugleventiler, JIP-WP, forgrening, Reduceret gennemløb, PN 40, DN 25

065N0099

VVS: 418747126

Taylor made ball valve for connection to LOGSTOR pre-insulated AluPEX pipes

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.053 Kilogram
Nettovægt 1.05 Kilogram
Volume 0.613 Liter
EAN nr. 5710104515052

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 50%
Antal porte 2
Applikation Fjernvarme og køling
Description Taylor made ball valve for connection to LOGSTOR pre-insulated AluPEX pipes
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 40 bar
Drejevinkel [°] 90 °
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Funktion On/Off
Husets materiale Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 34 m³/h
Læktab [% Kvs] Læktabshastighed A
Medietemperatur [°C] [Maks.] 180 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsretning Alle
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Produktgruppe Ball valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningstyper Welded / AluPEX 26 LOGSTOR
Trykklasse PN 40
Type JIP-WP, Branching
Ventilstørrelse DN 25
Ventiltype Reduceret gennemløb

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality