Kugleventiler, JIP-IP, TW, Reduceret gennemløb, PN 25, DN 20

065N0091

Taylor made ball valve for connection to LOGSTOR pre-insulated AluPEX SINGLE pipes

Produktdetaljer

Bruttovægt 4.35 Kilogram
Nettovægt 4.35 Kilogram
Volume 7.942 Liter
EAN nr. 5702424502430

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 50 %
Applikation Fjernvarme og køling
Description Taylor made ball valve for connection to LOGSTOR pre-insulated AluPEX SINGLE pipes
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 40 bar
Drejevinkel [°] 90 °
Driftstype Håndtag
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Funktion On/Off
Husets materiale Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 15 m³/h
Læktab [% Kvs] Læktabshastighed A
Medietemperatur [°C] [Maks.] 180 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsretning Alle
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Produktgruppe Ball valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse Rp 3/4
Tilslutningstyper Internal thread / AluPEX 26 LOGSTOR
Trykklasse PN 25
Type JIP-IP, TW
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Ventilstørrelse DN 20
Ventiltype Reduceret gennemløb

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality