Ball valves, JIP-WP, Branching, Reduced Bore, PN 40, DN 20, Welded / AluPEX 25 ISOPLUS

065N0076

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Taylor made ball valve for connection to ISOPLUS pre-insulated ISOAluPEX pipes

Product details

Gross weight 0.897 Kilogram
Net weight 0.87 Kilogram
Об'єм 0.376 Liter
EAN 5702424613808

 

Contain batteries Ні
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 50%
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Ball valves
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 40 бар
Застосування Централізоване теплопостачання та охолодження
Значення Kv [m³/г] 15 м³/год
Клас тиску PN 40
Кут повертання [°] 90 °
Кількість портів 2
Матеріал корпусу Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Опис Taylor made ball valve for connection to ISOPLUS pre-insulated ISOAluPEX pipes
Орієнтація монтажу Все
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 20
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура зберігання [°C] [мін.] -40 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Температура середовища [°C] [макс.] 180 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 0 °C
Тип JIP-WP, Branching
Тип клапана Неповнопрохідний
Типи підключення Зварні / AluPEX 25 ISOPLUS
Функція Увімк./вимк.
Швидкість витоку [% Kvs] Швидкість витоку А

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality