Kugleventiler, JIP-WP, forgrening, Reduceret gennemløb, PN 40, DN 20

065N0066

Taylor made ball valve for connection to ISOPLUS pre-insulated ISOAluPEX pipes

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.86 Kilogram
Nettovægt 0.79 Kilogram
Volume 0.623 Cubic decimeter
EAN nr. 5715162598641

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 50%
Antal porte 2
Applikation Fjernvarme og køling
Description Taylor made ball valve for connection to ISOPLUS pre-insulated ISOAluPEX pipes
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 40 bar
Drejevinkel [°] 90 °
Funktion On-off
Husets materiale Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Indeholder batterier No
Kvs-værdier [m³/h] 15 m³/h
Læktab [% Kvs] Læktabshastighed A
Medietemperatur [°C] [Maks.] 180 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsretning Alle
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Produktgruppe Ball valves
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningstyper Welded / AluPEX 20 ISOPLUS
Trykklasse PN 40
Type JIP-WP, Branching
Ventilstørrelse DN 20
Ventiltype Reduceret gennemløb

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality