VMT, PN 10, DN 25, 8 m³/h, Udvendigt gevind, G 1 1/4 A

065F0124

VMT PN10 25/8 2-vejs/2 udv.gev lige

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.612 Kilogram
Nettovægt 0.606 Kilogram
Volume 0.452 Liter
EAN nr. 5702420022826

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30%
Antal porte 2
Applikation Opvarmning og køling
Description VMT PN10 25/8 2-vejs/2 udv.gev lige
Diameter [mm] 25 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 0.2 bar
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Flow-karakteristik Lineær
Funktion Regulatorventil
Indeholder batterier No
Kavitationsfaktor 0.5
Kvs-værdier [m³/h] 8 m³/h
Medietemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion fri
PN alternativ VSP 6
Produktgruppe Motorized control valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. ae8ac5ce-85a6-4ad9-b4c1-72d287525ac6
SCIP-dossier produktnavn VMT PN10 25/8 2-way/2 ext.thr Straight
Spindelposition Normalt åben
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse G 1 1/4 A
Tilslutningstyper Udvendigt gevind
Tryk nominelt [bar] 10 bar
Trykklasse PN 10
Type VMT
Vandring [mm] 1.1 mm
Ventilhusets materiale Messing W.nr. 2.0402
Ventilkeglemateriale NBR-gummi
Ventilstørrelse DN 25

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality