VMT, 2.30 m³/h, Udvendigt gevind, G 1 A
065F0120
VVS: 451263006
VMT PN10 20/2,4 2-vejs/8 udv.gev lige
VMT PN10 20/2,4 2-vejs/8 udv.gev lige
Bruttovægt | 0.305 Kg |
Nettovægt | 0.302 Kg |
Volume | 0.27 Liter |
EAN nr. | 5702420023984 |
Bruttovægt | 0.305 Kg |
Nettovægt | 0.302 Kg |
Volume | 0.27 Liter |
EAN nr. | 5702420023984 |
Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 30 % |
Antal porte | 2 |
Applikation | Opvarmning og køling |
Description | VMT PN10 20/2,4 2-vejs/8 udv.gev lige |
Diameter [mm] | 20 mm |
Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 0.8 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flow-karakteristik | Lineær |
Funktion | Regulatorventil |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kavitationsfaktor | 0.5 |
Kvs-værdier [m³/h] | 2.3 m³/h |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
Medium pH [Maks.] | 10 |
Medium pH [Min.] | 7 |
Monteringsversion | fri |
PN alternativ VSP | 6 |
Produktgruppe | Motorized control valves |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 73edcdda-c611-4dcb-8a37-064273c1d360 |
SCIP-dossier produktnavn | VMT PN10 |
Spindelposition | Normalt åben |
Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
Tilslutningsstørrelse | G 1 A |
Tilslutningstyper | Udvendigt gevind |
Tryk nominelt [bar] | 10 bar |
Type | VMT |
Vandring [mm] | 1.1 mm |
Ventilhusets materiale | Messing W.nr. 2.0402 |
Ventilkeglemateriale | NBR-gummi |
Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 30 % |
Antal porte | 2 |
Applikation | Opvarmning og køling |
Description | VMT PN10 20/2,4 2-vejs/8 udv.gev lige |
Diameter [mm] | 20 mm |
Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 0.8 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flow-karakteristik | Lineær |
Funktion | Regulatorventil |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kavitationsfaktor | 0.5 |
Kvs-værdier [m³/h] | 2.3 m³/h |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
Medium pH [Maks.] | 10 |
Medium pH [Min.] | 7 |
Monteringsversion | fri |
PN alternativ VSP | 6 |
Produktgruppe | Motorized control valves |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 73edcdda-c611-4dcb-8a37-064273c1d360 |
SCIP-dossier produktnavn | VMT PN10 |
Spindelposition | Normalt åben |
Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
Tilslutningsstørrelse | G 1 A |
Tilslutningstyper | Udvendigt gevind |
Tryk nominelt [bar] | 10 bar |
Type | VMT |
Vandring [mm] | 1.1 mm |
Ventilhusets materiale | Messing W.nr. 2.0402 |
Ventilkeglemateriale | NBR-gummi |