VMV RAV, PN 16, DN 32, 10.00 m³/h, Rp 1 1/4, RAV

065F0032

EL: 2324005747,  VVS: 460949310

VMV PN16 32/10 3-vejs indv. gev RAV hals

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.246 Kilogram
Nettovægt 1.246 Kilogram
Volume 1.625 Liter
EAN nr. 5702420007380

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30 %
Antal porte 3
Applikation Opvarmning og køling
Description VMV PN16 32/10 3-vejs indv. gev RAV hals
Diameter [mm] 32 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 0.2 bar
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Flow-karakteristik Ca. lineær
Funktion Blandeventil
Funktion 2 Fordelerventil
Kavitationsfaktor 0.5
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 10 m³/h
Lukkende differenstryk (blanding) [bar] [Maks.] 0.2 bar
Lukkende differenstryk (fordeler) [bar] [Maks.] 0.2 bar
Medietemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion fri
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
PN alternativ VSP 10
Produktgruppe Motorized control valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsforhold 1:30
Spindelmateriale Rustfast stål
Spindelposition B-AB (normalt åben)
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse Rp 1 1/4
Tilslutningstype til ventil RAV
Tilslutningstyper Indvendigt gevind
Tryk nominelt [bar] 16 bar
Trykklasse PN 16
Type VMV RAV
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs] 0.05
Utæthedsbypass-port maks. [% Kvs] 0.1 %
Vandring [mm] 3.1 mm
Ventilhusets materiale Rødbronze, mat. nr. 2.1096.1 (RG5)
Ventilkeglemateriale EPDM
Ventilstørrelse DN 32
Ventilsædets materiale Rødbronze, mat. nr. 2.1096.1 (RG5)

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality