Skærm og O-ring til FVR/FVR-D DN20

065B8248

VVS: 449314806

Skærm og O-ring til FVR/FVR-D DN20

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.005 Kilogram
Nettovægt 0.005 Kilogram
Volume 0.023 Liter
EAN nr. 5710104042473

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 50 %
Antal masker [n/cm²] 50
Description Skærm og O-ring til FVR/FVR-D DN20
Husets materiale Rustfast stål, EPDM
In scope of WEEE and contain batteries No
Maskestørrelse [mm] 0.5 mm
Medietemperatur [°C] [Maks.] 130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Produktgruppe Accessories - Auxiliary Products
Produktlabel Yes
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
SCIP-dossier produktnavn 065B8248
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Type FVR Screens

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality