FVR, DN 20, Med prop, Rp 3/4

065B8236

VVS: 449314006

FVR-filter DN20 Rp3/4

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.3 Kilogram
Nettovægt 0.29 Kilogram
Volume 0.168 Liter
EAN nr. 5710104042237

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 50%
Antal masker [n/cm²] 50
Description FVR-filter DN20 Rp3/4
Diameter [mm] 20 mm
Filtertype Med prop
Godkendelsesstandard ISO 7/1
Indeholder batterier No
Kvs-værdier [m³/h] 7.9 m³/h
Maskestørrelse [mm] 0.5 mm
Materiale DZR messing CuZn36Pb2AS
Medietemperatur [°C] [Maks.] 130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Produktgruppe Auxiliary Products
Produktlabel Yes
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
SCIP-dossier produktnavn 065B8236
Størrelse DN 20
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse Rp 3/4
Tilslutningstyper Indvendigt gevind
Tryk nominelt [bar] 25 bar
Type FVR

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality