FVR, DN 10, Med prop, Rp 3/8

065B8234

VVS: 449314003

FVR-filter DN10 Rp3/8

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.203 Kilogram
Nettovægt 0.2 Kilogram
Volume 0.099 Liter
EAN nr. 5710104042190

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 50 %
Antal masker [n/cm²] 50
Description FVR-filter DN10 Rp3/8
Diameter [mm] 10 mm
Filtertype Med prop
Godkendelsesstandard ISO 7/1
Kvs-værdier [m³/h] 3 m³/h
Maskestørrelse [mm] 0.5 mm
Materiale DZR messing CuZn36Pb2AS
Medietemperatur [°C] [Maks.] 130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Auxiliary Products
Produktlabel Yes
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
SCIP-dossier produktnavn 065B8234
Størrelse DN 10
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse Rp 3/8
Tilslutningstyper Indvendigt gevind
Tryk nominelt [bar] 25 bar
Type FVR

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality