FVF, PN 16, DN 80, Med drænkugleventil, Flange

065B7733

FVF DN80 PN16 med påmonteret kugleventil

Produktdetaljer

Bruttovægt 16.05 Kilogram
Nettovægt 15.498 Kilogram
Volume 22.349 Liter
EAN nr. 5702421555583

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 50%
Antal masker [n/cm²] 25
Description FVF DN80 PN16 med påmonteret kugleventil
Diameter [mm] 80 mm
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Filtertype Med drænkugleventil
Godkendelsesstandard DIN EN 1092-2
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 140 m³/h
Maskestørrelse [mm] 1.18 mm
Materiale Gråt støbejern EN-GJL-250 (GG25)
Medietemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Produktgruppe Auxiliary Products
Produktlabel Yes
REACH-kandidatlistens stoffer No
Størrelse DN 80
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse 80
Tilslutningstyper Flange
Tryk nominelt [bar] 16 bar
Trykklasse PN 16
Type FVF

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality