FVF, PN 16, DN 50, Med drænkugleventil, Flange

065B7731

FVF DN50 PN16 med påmonteret kugleventil

Produktdetaljer

Bruttovægt 8.906 Kilogram
Nettovægt 8.5 Kilogram
Volume 11.563 Liter
EAN nr. 5702421555163

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 50%
Antal masker [n/cm²] 64
Description FVF DN50 PN16 med påmonteret kugleventil
Diameter [mm] 50 mm
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Filtertype Med drænkugleventil
Godkendelsesstandard DIN EN 1092-2
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 54 m³/h
Maskestørrelse [mm] 0.87 mm
Materiale Gråt støbejern EN-GJL-250 (GG25)
Medietemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Produktgruppe Auxiliary Products
Produktlabel Yes
REACH-kandidatlistens stoffer No
Størrelse DN 50
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse 50
Tilslutningstyper Flange
Tryk nominelt [bar] 16 bar
Trykklasse PN 16
Type FVF

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality