FVF, PN 16, DN 25, Med drænkugleventil, Flange

065B7728

FVF DN25 PN16 med påmonteret kugleventil

Detalles del producto

Peso bruto 3.996 Kilogram
Peso neto 3.8 Kilogram
Volumen 2.852 Liter
EAN 5702421555132

 

Aprobación estándar DIN EN 1092-2
China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 16
Contain batteries No
Description FVF DN25 PN16 con válvula de bola montada
Diámetro [mm] 25 mm
Etiquetado del producto Yes
EU RoHS compliance Out of scope
Grupo de productos Auxiliary Products
Material Fundición gris EN-GJL-250 (GG-25)
Medios alternativos Agua glicolada (50%, máx.)
Medios compatibles District heating/cooling circulation water
Número de mallas [n/cm²] 64
Presión nominal [bar] 16 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño DN 25
Tamaño de conexión 25
Tamaño de malla [mm] 0.87 mm
Temperatura del medio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] -10 °C
Tipo FVF
Tipo de filtro Con válvula de bola de drenaje
Tipos de conexión Brida
Valores kvs [m³/h] 16.5 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality