Kontraventil, NVD 895, PN 16, DN 50, Mellem flange

065B7495

NVD 895 PN16 DN50

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.355 Kilogram
Nettovægt 1.35 Kilogram
Volume 0.595 Liter
EAN nr. 5710104063225

 

Alternativt medie 2 Husholdningsvand
Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 50%
Antal porte 2
Applikation Fjernvarme
Description NVD 895 PN16 DN50
Diameter [mm] 50 mm
Driftstype Selvbetjening
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Funktion Kontraventil
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 35.7 m³/h
Medietemperatur [°C] [Maks.] 100 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsretning fri
Produktgruppe Butterfly valves
Produktlabel Yes
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 923d9ca4-d8fc-40e9-9831-6da3e16eb7f6
SCIP-dossier produktnavn 065B7495
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningstyper Mellem flange
Tryk nominelt [bar] 16 bar
Trykklasse PN 16
Type NVD 895
Ventilhusets materiale Gråt støbejern EN-GJL-250 (GG-25)
Ventilstørrelse DN 50
Ventiltype Kontraventil

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality